ruote a supporto statico 400POS / 400PSR, diametro ruota 100 / 130 mm

ruote a supporto statico 400POS / 400PSR, diametro ruota 100 / 130 mm
  • Sconto volumi elevati
A caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for hand trucks, equipment, etc., used in environments where noise is unacceptable, such as factories, offices, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
400POS-FR100
400POS-FR100-E
400POS-FR130
400PSR-FR100
400PSR-FR100-E
400PSR-FR130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Diametro foro di montaggio P
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Codice componente

37.29 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Resina14435.01~80.0080717199991003086Carico leggero1132POS

33.63 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Resina14435.01~80.00608240110701003086Carico leggero8.832POS

53.24 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Resina17780.01~140.0012080801080813038104Carico medio1138POS

25.82 €

1 Disponibile 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Resina14435.01~80.008080451158010030-Carico leggero11-PSR

28.45 €

1 Disponibile 10 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Resina14435.01~80.006082401107010030-Carico leggero8.8-PSR

43.09 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Resina17780.01~140.00120100501379313038-Carico medio11-PSR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Ruota silenziosa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Resina
Orientabile/fissa Orientabile Vari veicoli FR Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico