Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Diametro filo molla conica (mm) | Tipo di uretano speciale | Tono colore | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
99.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
99.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.6 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
99.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.9 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
113.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.2 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
112.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
112.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
112.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.6 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
112.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.9 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
112.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
112.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 36 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.5 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
99.64 € | 1 | 6 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | Gomma | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
99.64 € | 1 | 6 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | Gomma | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
99.64 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | Gomma | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.9 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
112.12 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | Gomma | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
112.12 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | Gomma | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
112.12 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | Gomma | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.6 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
112.12 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | Gomma | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.9 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
112.12 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
112.12 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 36 | Gomma | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.5 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
84.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | - | 2.6 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
95.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 143~135 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | - | 3.2 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
95.22 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 2.0 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
95.22 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 2.3 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
95.22 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 2.6 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
95.22 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 2.9 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
95.22 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 3.2 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
95.22 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | 35.01~80.00 | NA | 36 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 3.5 | NA | Grigio | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
89.54 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 6 | Gomma | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | - | 2.0 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
84.08 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 12 | Gomma | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | - | 2.3 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
84.08 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 18 | Gomma | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | - | 2.6 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
84.08 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 24 | Gomma | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | - | 2.9 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
84.08 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | - | 3.2 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
95.22 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 6 | Gomma | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 2.0 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
95.22 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 12 | Gomma | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 2.3 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
95.22 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 18 | Gomma | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 2.6 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
95.22 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 24 | Gomma | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 2.9 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
95.22 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 3.2 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
95.22 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | 35.01~80.00 | NA | 36 | Gomma | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | - | 3.5 | - | Blu-grigio | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Ruota con smorzatore | Proprietà | Ruota silenziosa | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 82 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 40 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 100 | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 62 | Larghezza carrello(mm) | 27 |
Categoria di carico | Carico leggero | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | BBE |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Diametro filo molla conica(mm)
Tipo di uretano speciale
Tono colore
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali