ruote a supporto statico 940ER / 935ER, diametro ruota 100 / 125 mm

ruote a supporto statico 940ER / 935ER, diametro ruota 100 / 125 mm
  • Sconto volumi elevati
A cushioned caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise, as well as absorbs vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
935ER-BLB100-2.0MM
935ER-BLB100-2.3MM
935ER-BLB100-2.6MM
935ER-BLB100-2.9MM
935ER-BLB100-3.2MM
935ER-BLB125-2.0MM
935ER-BLB125-2.3MM
935ER-BLB125-2.6MM
935ER-BLB125-2.9MM
935ER-BLB125-3.2MM
935ER-BLB125-3.5MM
935ER-FR100-2.0MM
935ER-FR100-2.3MM
935ER-FR100-2.6MM
935ER-FR100-2.9MM
935ER-FR100-3.2MM
935ER-FR125-2.0MM
935ER-FR125-2.3MM
935ER-FR125-2.6MM
935ER-FR125-2.9MM
935ER-FR125-3.2MM
935ER-FR125-3.5MM
940ER-BLB100-2.3MM
940ER-BLB100-2.9MM
940ER-BLB125-2.0MM
940ER-BLB125-2.3MM
940ER-BLB125-2.6MM
940ER-BLB125-2.9MM
940ER-BLB125-3.2MM
940ER-BLB125-3.5MM
940ER-FR100-3.2MM
940ER-FR125-2.0MM
940ER-FR125-2.3MM
940ER-FR125-2.6MM
940ER-FR125-2.9MM
940ER-FR125-3.2MM
940ER-FR125-3.5MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diametro filo molla conica
(mm)
Tipo di uretano speciale Tono colore Vari veicoli Configurazione rotella

96.58 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~252.0NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~252.3NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~252.6NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~252.9NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~253.2NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~252.0NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~252.3NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~252.6NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~252.9NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~253.2NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 Disponibile 13 giorni 169~16035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento36uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~253.5NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-10030~33120~11055~252.0--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-10030~33120~11055~252.3--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-10030~33120~11055~252.6--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-10030~33120~11055~252.9--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

96.58 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-10030~33120~11055~253.2--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-12534~39135~12654~252.0--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-12534~39135~12654~252.3--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-12534~39135~12654~252.6--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-12534~39135~12654~252.9--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-12534~39135~12654~253.2--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

108.28 €

1 13 giorni 169~16035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento36Gomma-12534~39135~12654~253.5--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

76.87 €

1 Disponibile 6 giorni 143~135~35.00NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33--2.3NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

81.39 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33--2.9NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--2.0NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--2.3NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--2.6NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--2.9NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--3.2NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 Disponibile 13 giorni 169~16035.01~80.00NA36uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--3.5NAGrigioBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

81.39 €

1 6 giorni 143~135~35.00NA30Gomma-10030~33--3.2--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA6Gomma-12534~39--2.0--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA12Gomma-12534~39--2.3--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA18Gomma-12534~39--2.6--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA24Gomma-12534~39--2.9--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA30Gomma-12534~39--3.2--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

90.99 €

1 13 giorni 169~16035.01~80.00NA36Gomma-12534~39--3.5--FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Ruota con smorzatore Proprietà Ruota silenziosa Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 82 Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 40
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 100 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 65 Larghezza carrello(mm) 27
Categoria di carico Carico leggero Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente
Orientabile/fissa Tipo fisso Codice componente ER

Supporto tecnico