ruote a supporto statico 940BEA / 935BEA, diametro ruota 100 / 125 mm

ruote a supporto statico 940BEA / 935BEA, diametro ruota 100 / 125 mm
  • Sconto volumi elevati
A screw-in cushion caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise, as well as absorbs vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
935BEA-FR100-2.0MM-M12X1.75
935BEA-FR100-2.3MM-M12X1.75
935BEA-FR100-2.6MM-M12X1.75
935BEA-FR100-2.9MM-M12X1.75
935BEA-FR100-3.2MM-M12X1.75
935BEA-FR125-2.0MM-M12X1.75
935BEA-FR125-2.3MM-M12X1.75
935BEA-FR125-2.6MM-M12X1.75
935BEA-FR125-2.9MM-M12X1.75
935BEA-FR125-3.2MM-M12X1.75
935BEA-FR125-3.5MM-M12X1.75
940BEA-FR100-2.0MM-M12X1.75
940BEA-FR100-2.3MM-M12X1.75
940BEA-FR100-2.6MM-M12X1.75
940BEA-FR100-2.9MM-M12X1.75
940BEA-FR100-3.2MM-M12X1.75
940BEA-FR125-2.0MM-M12X1.75
940BEA-FR125-2.3MM-M12X1.75
940BEA-FR125-2.6MM-M12X1.75
940BEA-FR125-2.9MM-M12X1.75
940BEA-FR125-3.2MM-M12X1.75
940BEA-FR125-3.5MM-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Diametro filo molla conica
(mm)
Tipo di uretano speciale Vari veicoli Configurazione rotella

99.64 €

1 6 giorni 148~140~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-100120~11030~33120~1102.0-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

99.64 €

1 13 giorni 148~140~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-100120~11030~33120~1102.3-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

99.64 €

1 13 giorni 148~140~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-100120~11030~33120~1102.6-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

99.64 €

1 13 giorni 148~140~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-100120~11030~33120~1102.9-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

99.64 €

1 13 giorni 148~140~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-100120~11030~33120~1103.2-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

112.12 €

1 13 giorni 174~165~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-125135~12634~39135~1262.0-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

112.12 €

1 13 giorni 174~165~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-125135~12634~39135~1262.3-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

112.12 €

1 13 giorni 174~165~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-125135~12634~39135~1262.6-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

112.12 €

1 13 giorni 174~165~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-125135~12634~39135~1262.9-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

112.12 €

1 13 giorni 174~165~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-125135~12634~39135~1263.2-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

112.12 €

1 13 giorni 174~16535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento36Gomma-125135~12634~39135~1263.5-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

84.08 €

1 13 giorni 148~140~35.00NA6Gomma-10082~8530~33-2.0-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

84.08 €

1 6 giorni 148~140~35.00NA12Gomma-10082~8530~33-2.3-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

84.08 €

1 13 giorni 148~140~35.00NA18Gomma-10082~8530~33-2.6-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

84.08 €

1 13 giorni 148~140~35.00NA24Gomma-10082~8530~33-2.9-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

84.08 €

1 13 giorni 148~140~35.00NA30Gomma-10082~8530~33-3.2-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

95.22 €

1 13 giorni 174~165~35.00NA6Gomma-12598~10334~39-2.0-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

95.22 €

1 13 giorni 174~165~35.00NA12Gomma-12598~10334~39-2.3-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

95.22 €

1 13 giorni 174~165~35.00NA18Gomma-12598~10334~39-2.6-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

95.22 €

1 13 giorni 174~165~35.00NA24Gomma-12598~10334~39-2.9-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

95.22 €

1 13 giorni 174~165~35.00NA30Gomma-12598~10334~39-3.2-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

95.22 €

1 13 giorni 174~16535.01~80.00NA36Gomma-12598~10334~39-3.5-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Ruota con smorzatore Proprietà Ruota silenziosa Materiale raccordo Acciaio
Vite T o foro filettato M M12×1,75 Larghezza carrello(mm) 27 Categoria di carico Carico leggero
Lunghezza assiale L(mm) 20 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente BEA

Supporto tecnico