ruote inox 320S / 315S diametro ruota 50-75 mm (315S-N50)

ruote inox 320S / 315S diametro ruota 50-75 mm 315S-N50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 315S-N50

Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prezzo: 23.11

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H o H1 e H2: 70 mm

Finecorsa: Con finecorsa di scorrimento

Carico ammesso 1 pz: 60 daN

Materiale bozzello: [Nylon] Nylon

Caratteristiche rotella: Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

315S-N50

Codice componente
315S-N50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

23.11 €

1 Disponibile 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50256126.0NRotella integrata in nylon

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio inox
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 55 Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 42 Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 70
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 58 Categoria di carico Carico leggero Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Orientabile Codice componente S

Si trova sulla pagina di ruote inox 320S / 315S diametro ruota 50-75 mm, il codice articolo è il seguente: 315S-N50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 315S-N50.

Tipologia prodotto

Codice componente
315S-N65
315S-N75
315S-NRB50
315S-NRB65
315S-NRB75
315S-PH50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

29.29 €

1 5 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)65257129.0NRotella integrata in nylon

30.45 €

1 Stesso giorno

Stock

93Con finecorsa di scorrimento80[Nylon] NylonResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)75256828.0NRotella integrata in nylon

28.26 €

1 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)50256126.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

28.80 €

1 Disponibile 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)65257129.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

31.36 €

1 Disponibile 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80[Nylon] NylonResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)75256828.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

26.31 €

1 Disponibile 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)50256126.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

Supporto tecnico