Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | N | Rotella integrata in nylon | |
13.23 € | 1 | 5 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | N | Rotella integrata in nylon | ||
16.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | N | Rotella integrata in nylon | ||
14.25 € | 1 | 11 giorni | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
14.78 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
18.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
12.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
19.25 € | 1 | 14 giorni | 85 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
26.21 € | 1 | 14 giorni | 93 | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
13.85 € | 1 | 5 giorni | 85 | 50 | Gomma | - | 28 | 47 | 65 | 26 | SR | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
20.03 € | 1 | 5 giorni | 93 | 60 | Gomma | - | 28 | 47 | 75 | 26 | SR | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 70 | 50 | Gomma | - | 28 | 47 | 50 | 26 | SR | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
14.48 € | 1 | 11 giorni | 70 | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
23.89 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
31.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 93 | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
12.12 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | N | Rotella integrata in nylon | |
12.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | N | Rotella integrata in nylon | |
16.90 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | N | Rotella integrata in nylon | |
16.32 € | 1 | 11 giorni | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
16.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
21.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
16.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
21.86 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
14.02 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 50 | Gomma | - | 42 | 60 | 65 | 26 | SRP | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
18.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 60 | Gomma | - | 42 | 60 | 75 | 26 | SRP | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
11.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 50 | Gomma | - | 42 | 60 | 50 | 26 | SRP | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
18.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
20.79 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
25.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 55 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 70 | Categoria di carico | Carico leggero | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali