ruote inox 320SR / 320SRP diametro ruota 100-150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
320SR-MCB100
320SR-MCB125
320SR-MCB150
320SR-N100
320SR-N125
320SR-N150
320SR-NRB100
320SR-NRB125
320SR-NRB150
320SR-PH100
320SR-PH125
320SR-PH150
320SR-RBU100
320SR-RBU125
320SR-RBU150
320SR-RU100
320SR-RU150
320SR-UB100
320SR-UB125
320SR-UB150
320SRP-MCB100
320SRP-MCB125
320SRP-MCB150
320SRP-N100
320SRP-N125
320SRP-N150
320SRP-NRB100
320SRP-NRB125
320SRP-NRB150
320SRP-PH100
320SRP-PH125
320SRP-PH150
320SRP-RBU100
320SRP-RBU125
320SRP-RBU150
320SRP-RU100
320SRP-RU125
320SRP-RU150
320SRP-UB100
320SRP-UB125
320SRP-UB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

100.23 €

1 Disponibile 11 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)80(90)45(50)1107810033SRMCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

106.90 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)56(53)1409412543SRMCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

114.34 €

1 Disponibile 11 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)56(53)1409415043SRMCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

51.76 €

1 6 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)80(90)45(50)1107810032SRNRotella integrata in nylon con boccola in resina

86.15 €

1 6 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)56(53)1409412535SRNRotella integrata in nylon con boccola in resina

94.30 €

1 10 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)56(53)1409415035SRNRotella integrata in nylon con boccola in resina

53.64 €

1 Disponibile 11 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)80(90)45(50)1107810029SRNRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

77.84 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)56(53)1409412535SRNRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

86.94 €

1 Disponibile 11 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)56(53)1409415035SRNRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

67.96 €

1 15 giorni 13280.01~140.00120Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)80(90)45(50)1107810032SRPHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

116.25 €

1 15 giorni 168140.01~220.00150Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)56(53)1409412538SRPHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

143.68 €

1 15 giorni 190140.01~220.00160Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)56(53)1409415042SRPHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

58.06 €

1 Disponibile 6 giorni 13280.01~140.00120Gomma-80(90)45(50)1107810032SRRBURotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

80.47 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00150Gomma-100(112)56(53)1409412538SRRBURotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

100.03 €

1 Disponibile 11 giorni 190140.01~220.00160Gomma-100(112)56(53)1409415040SRRBURotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

51.98 €

1 10 giorni 13280.01~140.00120Gomma-80(90)45(50)1107810032SRRURotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina

93.84 €

1 10 giorni 190140.01~220.00160Gomma-100(112)56(53)1409415040SRRURotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina

68.32 €

1 6 giorni 13280.01~140.00100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(90)45(50)1107810032SRUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

99.70 €

1 10 giorni 16880.01~140.00130uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)56(53)1409412538SRUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

115.62 €

1 6 giorni 19080.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)56(53)1409415038SRUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

85.29 €

1 Disponibile 14 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)909010033SRPMCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

134.06 €

1 Disponibile 14 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)10210212543SRPMCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

148.21 €

1 Disponibile 14 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)10210215043SRPMCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

65.61 €

1 Disponibile 14 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)909010032SRPNRotella integrata in nylon con boccola in resina

82.81 €

1 Disponibile 14 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)10210212535SRPNRotella integrata in nylon con boccola in resina

85.11 €

1 Disponibile 14 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)10210215035SRPNRotella integrata in nylon con boccola in resina

75.71 €

1 Disponibile 14 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)909010029SRPNRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

86.84 €

1 Disponibile 14 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)10210212535SRPNRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

94.91 €

1 Disponibile 14 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)10210215035SRPNRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

84.58 €

1 Disponibile 14 giorni 13280.01~140.00120Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)909010032SRPPHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

88.94 €

1 Disponibile 14 giorni 168140.01~220.00150Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)10210212538SRPPHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

118.66 €

1 Disponibile 14 giorni 190140.01~220.00160Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)10210215042SRPPHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

80.75 €

1 Disponibile 14 giorni 13280.01~140.00120Gomma-68(71)68(71)909010032SRPRBURotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

86.03 €

1 Disponibile 14 giorni 168140.01~220.00150Gomma-75(80)75(80)10210212538SRPRBURotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

93.65 €

1 Disponibile 14 giorni 190140.01~220.00160Gomma-75(80)75(80)10210215040SRPRBURotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

69.86 €

1 Disponibile 14 giorni 13280.01~140.00120Gomma-68(71)68(71)909010032SRPRURotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina

110.02 €

1 Disponibile 14 giorni 168140.01~220.00150Gomma-75(80)75(80)10210212538SRPRURotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina

91.73 €

1 Disponibile 11 giorni 190140.01~220.00160Gomma-75(80)75(80)10210215040SRPRURotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina

83.21 €

1 Disponibile 14 giorni 13280.01~140.00100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)68(71)68(71)909010032SRPUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

93.02 €

1 Disponibile 14 giorni 16880.01~140.00130uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)10210212538SRPUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

104.67 €

1 Disponibile 14 giorni 19080.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)10210215038SRPUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Tipo fisso

Supporto tecnico