Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
540S-BAU65-SUS |
540S-BAU75-SUS |
540S-NRB50-SUS |
540SR-NRB50-SUS |
540SR-NRB65-SUS |
540SR-NRB75-SUS |
545S-BAU75-SUS |
545S-NRB50-SUS |
545S-NRB65-SUS |
545S-NRB75-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Sede di montaggio A×B o A×B×C (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.53 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 90 | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 82 | 65 | 40 | 58 | 82 x 82 | 22.0 | - | - | Orientabile | S | BAU | Rotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | ||
91.47 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 100 | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 82 | 75 | 40 | 63 | 82 x 82 | 23.0 | - | - | Orientabile | S | BAU | Rotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | ||
74.57 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 82 | 50 | 43 | 48 | 82 x 82 | 20.0 | - | - | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
56.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 89.5 | 50 | 43 | - | 82×89.5 | - | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
62.09 € | 1 | 13 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 89.5 | 65 | 40 | - | 82×89.5 | - | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
64.60 € | 1 | 13 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 89.5 | 75 | 40 | - | 82×89.5 | - | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
85.04 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 100 | Con finecorsa di scorrimento | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 82 | 75 | 40 | 88 | 82 x 82 | 23.0 | 86 | 19 | Orientabile | S | BAU | Rotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | ||
100.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 79 | Con finecorsa di scorrimento | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 82 | 50 | 43 | 88 | 82 x 82 | 20.0 | 87 | 18 | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
103.49 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 90 | Con finecorsa di scorrimento | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 82 | 65 | 40 | 87 | 82 x 82 | 22.0 | 85 | 16 | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
106.36 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 100 | Con finecorsa di scorrimento | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 82 | 75 | 40 | 88 | 82 x 82 | 23.0 | 86 | 19 | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Carico ammesso 1 pz(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 63 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 63 | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 82 | Categoria di carico | Carico pesante |
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm) | 63×63 | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali