Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.97 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
78.48 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
31.00 € | 1 | 13 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
32.85 € | 1 | 6 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | ||
38.78 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
32.10 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
44.37 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
32.21 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
36.12 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
39.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
40.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
43.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
33.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
57.03 € | 1 | 11 giorni | 126 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
72.61 € | 1 | 11 giorni | 152 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
25.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 107 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
27.37 € | 1 | 8 giorni | 126 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | ||
33.46 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 152 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
28.20 € | 1 | 11 giorni | 107 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
32.63 € | 1 | 6 giorni | 126 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
40.04 € | 1 | 11 giorni | 152 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
29.04 € | 1 | 11 giorni | 107 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
31.95 € | 1 | 11 giorni | 126 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
36.34 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 107 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
37.44 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 126 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
40.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 152 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
32.26 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 107 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
33.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 126 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
36.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 152 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Vite T o foro filettato M | M16×2,0 | Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 40 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | EA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali