ruote medicali 709MK / 709FMK diametro ruota 150 mm (Codici componente)

ruote medicali 709MK / 709FMK diametro ruota 150 mm
  • Sconto volumi elevati
A caster equipped with a function that connects and controls multiple (2 or 4) casters using a unique mechanism. Ideal for equipment at hospitals, etc., in which the robustness and elegance of luxurious chrome plating finish is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

709MK-RB150

Codice componente
709MK-RB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

124.81 €

1 Disponibile 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 185 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa Ruota con blocco totale Carico ammesso 1 pz(daN) 100 Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M M8×1.25 Diam. rotella D(Ø) 150
Larghezza carrello(mm) 32 Raggio di rotazione(mm) 128 Categoria di carico Carico medio
Eccentricità E o E1, E2(mm) 51 Lunghezza assiale L(mm) 91.5 Diametro albero T(mm) 27.6
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Dimensione tra foro filettato e rondella a(mm) 19 Orientabile/fissa Orientabile
b(mm) 71.5 c(mm) 20 Dimensioni esagono N(mm) 11
Note speciali Ruota per uso sanitario con blocco centrale Codice componente MK Vari veicoli RB
Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Si trova sulla pagina di ruote medicali 709MK / 709FMK diametro ruota 150 mm, il codice articolo è il seguente: 709MK-RB150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 709MK-RB150.

Supporto tecnico