Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
420A-1R50-SELF |
420A-2R50-SELF |
420A-3R50-SELF |
420EA-R50-SELF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite T o foro filettato M | Lunghezza assiale L (mm) | Codice componente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | UNF1/2 | 14 | A | |
7.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | W3/8 | 20 | A | |
7.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M12×1,25 | 14 | A | |
7.45 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | M12×1,75 | 35 | EA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) | 68 | Gamma di carico(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Carico ammesso 1 pz(daN) | 30 | Materiale bozzello | Gomma |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza carrello(mm) | 20 |
Raggio di rotazione(mm) | 47 | Categoria di carico | Carico leggero | Eccentricità E o E1, E2(mm) | 21.0 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile | Note speciali | Ruota con freno automatico |
Vari veicoli | R | Configurazione rotella | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vite T o foro filettato M
Lunghezza assiale L(mm)
Codice componente
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali