Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.63 € | 1 | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 100 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | Orientabile | S | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
32.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile | S | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
46.25 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile | S | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
51.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | S | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
34.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
48.41 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
53.92 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
27.02 € | 1 | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 132 | 80.01~140.00 | NA | 100 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 86 | 35 | Orientabile | S | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
28.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | S | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
41.83 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | S | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
47.26 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | S | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
30.42 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
43.98 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
49.32 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
21.37 € | 1 | 14 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 132 | 80.01~140.00 | NA | 100 | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 30 | - | - | Tipo fisso | SR | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
22.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | - | - | Tipo fisso | SR | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
35.06 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | - | - | Tipo fisso | SR | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
40.93 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | - | - | Tipo fisso | SR | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
24.76 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | - | - | Tipo fisso | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
37.01 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | - | - | Tipo fisso | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
43.08 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | - | - | Tipo fisso | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico pesante | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali