utilizzate ruote - ruote in Uretano solo per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
429SOE-BLB100
429SOE-BLB125
434SOM-KUB100
434SOM-KUB125
434SOM-KUB150
439SOE-UB85
439SOE-UB100
439SOE-UB125
439SOS-UB50
439SOS-UB65
439SOS-UB75
439SOS-UB100
439SOS-UB125
439SOS-UB150
439SOS-UB200
542SOS-BAU65
542SOS-BAU75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Copertura Varietà Vari veicoli Configurazione rotella

15.83 €

1 Disponibile 13 giorni 100278.232DisponibileSOEBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

25.04 €

1 Disponibile 13 giorni 125278.232DisponibileSOEBLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

34.17 €

1 11 giorni 100328.237DisponibileSOMKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

36.76 €

1 11 giorni 125328.237DisponibileSOMKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

49.50 €

1 11 giorni 150328.237DisponibileSOMKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

15.53 €

1 11 giorni 85278.130NASOEUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

16.32 €

1 11 giorni 100278.130NASOEUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

19.14 €

1 11 giorni 125278.130NASOEUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

9.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50258.230NASOSUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

10.19 €

1 11 giorni 65278.130NASOSUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

11.47 €

1 6 giorni 75278.130NASOSUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

29.74 €

1 6 giorni 1003210.244NASOSUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

37.85 €

1 6 giorni 1253812.254NASOSUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

47.71 €

1 11 giorni 1503812.254NASOSUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

102.30 €

1 13 giorni 200441263NASOSUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

51.82 €

1 16 giorni 65401045NASOSBAURotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

55.52 €

1 16 giorni 75401045NASOSBAURotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello uretano Cuscinetto Non disponibile

Supporto tecnico