utilizzate ruote - ruote in MC Nylon solo per acciaio inox (499SOS-MCB100)

utilizzate ruote - ruote in  MC Nylon solo per acciaio inox 499SOS-MCB100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 499SOS-MCB100

Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prezzo: 56.13

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 33 mm

Diametro foro: 10.2 Ø

Larghezza mozzo: 45 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

499SOS-MCB100

Codice componente
499SOS-MCB100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

56.13 €

1 11 giorni 1003310.245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Nylon MC Cuscinetto Non disponibile
Copertura NA Varietà SOS Vari veicoli MCB
Configurazione rotella Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

Si trova sulla pagina di utilizzate ruote - ruote in MC Nylon solo per acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 499SOS-MCB100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 499SOS-MCB100.

Tipologia prodotto

Codice componente
499SOS-MCB125
499SOS-MCB150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

111.52 €

1 11 giorni 125431255

128.85 €

1 11 giorni 150431255

Supporto tecnico