Codice articolo del costruttore: 900-A
Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prezzo: 30.59 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro foro di montaggio P: 7 mm
Lunghezza complessiva h o H: 223 mm
Note speciali: Blocco per ruota a basso profilo
Lunghezza: - mm
Larghezza: 65 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
900-A
Codice componente
|
---|
900-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro di montaggio P (mm) | Lunghezza complessiva h o H (mm) | Note speciali | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza superiore H1 (mm) | Corsa S (mm) | Passo di montaggio Y (mm) | Dimensione L dal pavimento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.59 € | 1 | 5 giorni | 7 | 223 | Blocco per ruota a basso profilo | - | 65 | 46 | 38 | 15 | 25~30 |
Loading...
Tipo ruota | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Blocco e finecorsa per carrello a mano | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente |
---|
Si trova sulla pagina di 900 Blocco libero, il codice articolo è il seguente: 900-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 900-A.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Tipo
Diametro foro di montaggio P(mm)
Lunghezza complessiva h o H(mm)
Note speciali
Larghezza(mm)
Altezza superiore H1(mm)
Corsa S(mm)
Passo di montaggio Y(mm)
Dimensione L dal pavimento(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
900-A-L |
900-A-P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro di montaggio P (mm) | Lunghezza complessiva h o H (mm) | Note speciali | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza superiore H1 (mm) | Corsa S (mm) | Passo di montaggio Y (mm) | Dimensione L dal pavimento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | 5 giorni | - | 78(50) | Accessorio a L | 48 | 65 | - | - | - | - | ||
6.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 104 | Accessorio a P | 6 | 100 | - | - | - | - |