Giunto senza svasatura per tubi in acciaio tipo CE, giunto di collegamento per tubi flessibili (attacco femmina) KUD (Codici componente)

Giunto senza svasatura per tubi in acciaio tipo CE, giunto di collegamento per tubi flessibili (attacco femmina) KUD
  • In Offerta
The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KUD08-020CE

Codice componente
KUD08-020CE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.82 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 8 D.E. tubo applicabile 1(mm) 8 Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura maschio)
Misura nominale vite 1/4B(8A) Pressione di esercizio massima(MPa) 13.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di Giunto senza svasatura per tubi in acciaio tipo CE, giunto di collegamento per tubi flessibili (attacco femmina) KUD, il codice articolo è il seguente: KUD08-020CE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KUD08-020CE.

Supporto tecnico