Raccordo mordente per tubi in acciaio tipo CE, gomito lungo KLL (Codici componente)

Raccordo mordente per tubi in acciaio tipo CE, gomito lungo KLL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KLL12-020CE

Codice componente
KLL12-020CE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 12 D.E. tubo applicabile 1(mm) 12 Tipo di filettatura di collegamento R
Misura nominale vite 1/4B(8A) Pressione di esercizio massima(MPa) 13.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di Raccordo mordente per tubi in acciaio tipo CE, gomito lungo KLL, il codice articolo è il seguente: KLL12-020CE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLL12-020CE.

Supporto tecnico