Raccordo con regolatore per tubi a doppia virola DGA (DGA6-G4SS)

Raccordo con regolatore per tubi a doppia virola DGA DGA6-G4SS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGA6-G4SS

Marca: IHARA SCIENCE

Prezzo: 35.68

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite: 1/4

Lunghezza L: 38.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGA6-G4SS

Codice componente
DGA6-G4SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite Lunghezza L
(mm)

35.68 €

1 7 giorni 1/438.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
D.E. tubo applicabile(Ø) 3/8 Tipo di filettatura di collegamento G Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Si trova sulla pagina di Raccordo con regolatore per tubi a doppia virola DGA, il codice articolo è il seguente: DGA6-G4SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGA6-G4SS.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGA6-G8SS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite Lunghezza L
(mm)

61.30 €

1 7 giorni 1/242.2

Supporto tecnico