Raccordo a T per tubi a doppia virola MDTA

Raccordo a T per tubi a doppia virola MDTA
The double ferrule type tube fittings union tee is MDTA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDTA4MSS
MDTA10MSS
MDTA12MSS
MDTA16MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

54.08 €

1 8 giorni 425.8

64.63 €

1 6 giorni 1031.8

97.90 €

1 9 giorni 1237.2

105.96 €

1 8 giorni 1638.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Raccordi a T Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico