Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCS08CA10C |
SCS08CB10C |
SCS10C10C |
SCS12CA10C |
SCS12CB10C |
SCS14C10C |
SCS16C10C |
SCS18C11C |
SCS20C12C |
SCS22C13C |
SCS26C14C |
SCS27CA14C |
SCS27CB14C |
SCS30C15C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D | Filettatura interna nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 23 | M8XP1.0 | |
11.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 23 | M8XP1.25 | ||
12.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | M10XP1.25 | ||
13.48 € | 1 | 10 giorni | 10 | 27 | M12XP1.25 | ||
13.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 27 | M12XP1.5 | ||
12.11 € 7.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 29 | M14XP1.5 | |
14.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 32 | M16XP1.5 | ||
13.64 € 7.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 34 | M18XP1.5 | |
16.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | M20XP1.5 | ||
17.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | 42 | M22XP1.5 | ||
16.87 € 8.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 46 | M26XP1.5 | |
19.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 47 | M27XP1.5 | ||
19.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 47 | M27XP2.0 | ||
22.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 52 | M30XP1.5 |
Loading...
Metodo di serraggio | Fenditura | Caratteristiche | Con foro di montaggio laterale / Foro filettato | Materiale | Ferro |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza trattamento superficie | Trattamento superficie | Parete spessa | Standard | Lavorazione superficie laterale | 2 fori |
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D
Filettatura interna nominale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali