Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCS08H09SH |
SCS10H09CH |
SCS10H09SH |
SCS12H12CH |
SCS12H12SH |
SCS15H14CH |
SCS15H14SH |
SCS16H14CH |
SCS16H14SH |
SCS20H14CH |
SCS20H14SH |
SCS25H14CH |
SCS25H14SH |
SCS30H14CH |
SCS30H14SH |
SCS35H14CH |
SCS35H14SH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Filettatura interna nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 26 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M8XP0.75 | ||
16.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 29 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | M10XP0.75 | ||
23.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 29 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M10XP0.75 | ||
15.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | M12XP1.0 | |
25.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 32 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M12XP1.0 | ||
20.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 39 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | M15XP1.0 | ||
29.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 39 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M15XP1.0 | ||
17.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 39 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | M16XP1.0 | |
29.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 39 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M16XP1.0 | ||
19.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 44 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | M20XP1.0 | |
34.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 44 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M20XP1.0 | ||
21.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | M25XP1.5 | |
37.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 50 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M25XP1.5 | ||
28.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 54 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | M30XP1.5 | ||
39.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 54 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M30XP1.5 | ||
31.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 60 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | M35XP1.5 | ||
34.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 60 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | M35XP1.5 |
Loading...
Metodo di serraggio | Fenditura | Caratteristiche | Foro filettato | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Filettatura interna nominale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali