Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
30.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
19.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
23.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
31.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
20.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
24.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | |
36.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
21.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
24.95 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
36.32 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
21.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
24.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | |
36.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
21.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | |
26.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
22.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | |
22.81 € 11.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | |
40.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
22.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
29.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
43.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 45 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
26.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
33.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
41.23 € 21.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 50 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
25.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | |
37.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 55 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
54.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 55 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
31.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 55 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi |
Loading...
Metodo di serraggio | Tipo separato | Caratteristiche | Con rivestimento in uretano | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali