Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
23.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
15.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 38 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
23.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 38 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
16.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
24.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
16.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 42 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
24.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 42 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
18.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 46 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
28.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 46 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
19.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
31.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
20.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 56 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
36.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 56 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
23.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 65 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
43.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 65 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
25.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
55.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
32.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA |
Loading...
Metodo di serraggio | Cuneo | Caratteristiche | Con foro di montaggio laterale | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | Tre fori svasati |
Configura
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali