Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCK1015CN2 |
SCK1015SN2 |
SCK1215CN2 |
SCK1215SN2 |
SCK1515CN2 |
SCK1515SN2 |
SCK1615CN2 |
SCK1615SN2 |
SCK2015CN2 |
SCK2015SN2 |
SCK2515CN2 |
SCK3015CN2 |
SCK3520CN2 |
SCK3520SN2 |
SCK4020CN2 |
SCK4020SN2 |
SCK5020CN2 |
SCK5020SN2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.89 € 6.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
23.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
16.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 38 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
23.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 38 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
17.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
25.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
17.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 42 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
25.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 42 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
19.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 46 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
29.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 46 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
20.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
22.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 56 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
27.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | 65 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
46.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 65 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
22.81 € 11.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 70 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
59.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
34.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
79.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA |
Loading...
Metodo di serraggio | Cuneo | Caratteristiche | Con foro di montaggio laterale | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | Vite con 2 fori |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali