Anelli di bloccaggio / appiattito su un lato / acciaio inox, acciaio / bloccaggio a cuneo / filettatura anteriore / SCK-TN

Anelli di bloccaggio / appiattito su un lato / acciaio inox, acciaio / bloccaggio a cuneo / filettatura anteriore / SCK-TN
  • Sconto volumi elevati
This wedge has a special shape that enables stopping with a small amount of force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCK1015CTN
SCK1015STN
SCK1215CTN
SCK1515CTN
SCK1515STN
SCK1615CTN
SCK1615STN
SCK2015CTN
SCK2015STN
SCK2515CTN
SCK2515STN
SCK3015CTN
SCK3015STN
SCK3520CTN
SCK3520STN
SCK4020CTN
SCK4020STN
SCK5020STN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. B Diametro esterno D Materiale Con o senza trattamento superficie Materiale Trattamento superficie

19.84 €

1 6 giorni 101035FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

27.42 €

1 6 giorni 101035Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

19.84 €

1 6 giorni 101238FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

21.30 €

1 6 giorni 101540FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

30.72 €

1 6 giorni 101540Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

21.76 €

1 Disponibile 6 giorni 101642FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

30.22 €

1 6 giorni 101642Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

23.51 €

1 6 giorni 102046FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

36.85 €

1 6 giorni 102046Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

24.35 €

1 6 giorni 102550FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

42.34 €

1 6 giorni 102550Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

25.82 €

1 Disponibile 6 giorni 103056FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

49.19 €

1 6 giorni 103056Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

28.88 €

1 6 giorni 103565FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

55.66 €

1 6 giorni 103565Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

31.70 €

1 6 giorni 104070FerroTrattamento superficieAcciaioOssido nero

69.13 €

1 6 giorni 104070Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

87.08 €

1 6 giorni 105085Acciaio inoxSenza trattamento superficieAcciaio inoxNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Cuneo Caratteristiche Profilo a D Parete spessa Standard
Lavorazione superficie laterale NA

Supporto tecnico