Classe standard 200 Modello Botte Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli) (202(21))

Classe standard 200 Modello Botte Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli) 202(21)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 202(21)

Marca: UCHIMURA

Prezzo: 7.59

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio rotella H: 56 mm

Gamma di carico: ~35.00 daN

Carico ammesso: 24.5 daN

Diam. rotella D: 40 Ø

Larghezza rotella W: 17 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

202(21)

Codice componente
202(21)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Colore rotella Diametro di montaggio albero principale d
(mm)

7.59 €

1 Disponibile 13 giorni 56~35.0024.5401739Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con gomma Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Supporto tecnico