Ruote in gomma sintetica modello a fusello con freni Standard Class 200s (Codici componente)

Ruote in gomma sintetica modello a fusello con freni Standard Class 200s
  • Sconto volumi elevati
Can be mounted after products are assembled and features a long-lasting strong bonding force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
203S(16)
203S(19)
203S(21)
205S(19)
205S(21)
206S(19)
206S(21)
207S(19)
207S(21)
208S(19)
208S(21)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Colore rotella Diametro di montaggio albero principale d
(mm)

10.27 €

1 Disponibile 14 giorni 6639.2502052Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)16

10.27 €

1 Disponibile 14 giorni 6639.2502052Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)19

10.27 €

1 Disponibile 14 giorni 6639.2502052Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)21

18.07 €

1 Disponibile 14 giorni 8244.1632167Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)19

18.07 €

1 Disponibile 14 giorni 8244.1632167Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)21

21.13 €

1 Disponibile 14 giorni 9549752172Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)19

21.13 €

1 Disponibile 14 giorni 9549752172Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)21

37.02 €

1 Disponibile 14 giorni 12463.71002293Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)19

37.02 €

1 Disponibile 14 giorni 12463.71002293Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)21

52.91 €

1 Disponibile 14 giorni 15173.513025105Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)19

52.91 €

1 Disponibile 14 giorni 15173.513025105Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con gomma Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Supporto tecnico