Classe standard 100B Modello per rotaia Ruote in Gomma Sintetica con cuscinetto a rulli precaricato (Confezione di ruote girevoli) (Codici componente - Download CAD)

Classe standard 100B Modello per rotaia Ruote in Gomma Sintetica con cuscinetto a rulli precaricato (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
The roller bearing used for the wheel shaft makes transporting and moving easy, even with heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
105B
106B
107B
109B
111B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Colore rotella Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

16.11 €

1 Disponibile 12 giorni 8035.01~80.0068.654367054632357Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52.3

18.07 €

1 Disponibile 12 giorni 9335.01~80.0073.554367054752363Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52.3

28.93 €

1 12 giorni 12380.01~140.0098805699751002283Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)8.52.9

60.44 €

1 Disponibile 13 giorni 19080.01~140.00137.2103671259015528122Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)10.54

83.30 €

1 Disponibile 13 giorni 23680.01~140.00107.8102671259020032153Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)134

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Cuscinetto a rullini Disponibile

Supporto tecnico