Codice articolo del costruttore: 107-PR
Marca: UCHIMURA
Prezzo: 28.93 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Altezza di montaggio rotella H: 123 mm
Carico ammesso: 83.3 daN
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2: 80 mm
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1: 56 mm
Dimensione (Lunghezza) L2: 99 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
107-PR
Codice componente
|
---|
107-PR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 123 | 83.3 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 22 | 83 | 8.5 | 2.9 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma polibutadiene (PBR) | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo |
Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Colore rotella | Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2(mm)
Dimensione (Larghezza) L1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione r(mm)
Diametro foro di montaggio D(mm)
Spessore sede di montaggio t(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali