Ruote in nylon modello a traccia con freno Standard Class 100G-Ns (Codici componente)

Ruote in nylon modello a traccia con freno Standard Class 100G-Ns
  • Sconto volumi elevati
The mounting seat triangular to evenly absorb shocks. There are three mounting holes to conserve man-hours.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
102G-NS(B)
102G-NS(L)
102G-NS(M)
104G-NS(B)
104G-NS(L)
104G-NS(M)
105G-NS(B)
105G-NS(L)
105G-NS(M)
106G-NS(B)
106G-NS(L)
106G-NS(M)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
Colore rotella Dimensione circonferenza esterna rondella F
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

14.02 €

1 Disponibile 12 giorni 6035.01~80.0078.440165953Nero655.52.3

14.02 €

1 Disponibile 12 giorni 6035.01~80.0078.440165953Azzurro655.52.3

14.02 €

1 Disponibile 12 giorni 6035.01~80.0078.440165953Rosso granata655.52.3

21.80 €

1 Disponibile 12 giorni 7080.01~140.009850166653Nero655.52.3

15.42 €

1 Disponibile 12 giorni 7080.01~140.009850166653Azzurro655.52.3

15.42 €

1 Disponibile 12 giorni 7080.01~140.009850166653Rosso granata655.52.3

31.28 €

1 Disponibile 12 giorni 8580.01~140.00117.665237968Nero8372.6

24.48 €

1 Disponibile 12 giorni 8580.01~140.00117.665237968Azzurro8372.6

24.48 €

1 Disponibile 12 giorni 8580.01~140.00117.665237968Rosso granata8372.6

26.14 €

1 Disponibile 12 giorni 95140.01~220.0014775238468Nero8372.6

26.14 €

1 Disponibile 12 giorni 95140.01~220.0014775238468Azzurro8372.6

26.14 €

1 Disponibile 12 giorni 95140.01~220.0014775238468Rosso granata8372.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Resina di poliammide (Nylon 6)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Fori rotondi (3 fori)

Supporto tecnico