Classe media 100ZH Modello per rotaia Per carichi pesanti Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli) (105ZH)

Classe media 100ZH Modello per rotaia Per carichi pesanti Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli) 105ZH
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 105ZH

Marca: UCHIMURA

Prezzo: 42.03

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio rotella H: 91 mm

Gamma di carico: 80.01~140.00 daN

Carico ammesso: 117.6 daN

Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2: 71 mm

Passo fori di montaggio direzione trasversale P1: 71 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

105ZH

Codice componente
105ZH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

42.03 €

1 Disponibile 13 giorni 9180.01~140.00117.67171909063376910.53.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Colore rotella Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)

Supporto tecnico