Codice articolo del costruttore: 105ZHS
Marca: UCHIMURA
Prezzo: 48.74 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Altezza di montaggio rotella H: 91 mm
Gamma di carico: 80.01~140.00 daN
Carico ammesso: 117.6 daN
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2: 71 mm
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1: 71 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
105ZHS
Codice componente
|
---|
105ZHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.74 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 91 | 80.01~140.00 | 117.6 | 71 | 71 | 90 | 90 | 63 | 37 | 85 | 10.5 | 3.2 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Colore rotella | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2(mm)
Dimensione (Larghezza) L1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione r(mm)
Diametro foro di montaggio D(mm)
Spessore sede di montaggio t(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali