Ruote in gomma sintetica per carichi pesanti modello montato Middle Class 600H (Codici componente - Download CAD)

Ruote in gomma sintetica per carichi pesanti modello montato Middle Class 600H
  • Sconto volumi elevati
Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
604ZH
605H
606H
607H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

22.25 €

1 Disponibile 12 giorni 6880.01~140.0083.36636805050286.52.3

32.28 €

1 Disponibile 12 giorni 9180.01~140.00117.6914711167633710.52.9

39.81 €

1 Disponibile 13 giorni 106140.01~220.001471035212372753710.52.9

44.26 €

1 Disponibile 12 giorni 130140.01~220.00171.510352123721003810.52.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Colore rotella Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)

Supporto tecnico