Codice articolo del costruttore: 305H
Marca: UCHIMURA
Prezzo: 45.66 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Altezza di montaggio rotella H: 89 mm
Gamma di carico: 80.01~140.00 daN
Carico ammesso: 117.6 daN
Diam. rotella D: 63 Ø
Larghezza rotella W: 37 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
305H
Codice componente
|
---|
305H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Cuscinetto a rullini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.66 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 89 | 80.01~140.00 | 117.6 | 63 | 37 | 69 | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale) | M20_P2.5 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione r(mm)
Cuscinetto a rullini
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali