Ruote in gomma sintetica per carichi pesanti con freno modello a vite Middle Class 300Hs (305HS)

Ruote in gomma sintetica per carichi pesanti con freno modello a vite Middle Class 300Hs 305HS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 305HS

Marca: UCHIMURA

Prezzo: 52.51

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio rotella H: 89 mm

Gamma di carico: 80.01~140.00 daN

Carico ammesso: 117.6 daN

Diam. rotella D: 63 Ø

Larghezza rotella W: 37 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

305HS

Codice componente
305HS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)

52.51 €

1 Disponibile 13 giorni 8980.01~140.00117.6633785

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Proprietà Silenziosa Finecorsa Con finecorsa di scorrimento
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale) M20_P2.5 Cuscinetto a rullini NA

Supporto tecnico