Classe Heavy Modello per rotaia 100HB-Ps Ruote in resina sintetica speciale per cuscinetti a rulli precaricati (Confezione di ruote girevoli)

Classe Heavy Modello per rotaia 100HB-Ps Ruote in resina sintetica speciale per cuscinetti a rulli precaricati (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A caster for heavy items that features low starting resistance and turns smoothly.
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
104ZH-PS
105HB-PS
106HB-PS
107HB-PS
108HB-PS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Cuscinetto a rullini Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

32.99 €

1 Disponibile 6 giorni 68140.01~220.00156.850506464502865NA6.52.3

60.44 €

1 Disponibile 11 giorni 92220.01~320.00225.471719090653866Disponibile10.53.2

71.88 €

1 Disponibile 11 giorni 106220.01~320.00235.271719090753868Disponibile10.53.2

101.85 €

1 6 giorni 130220.01~320.00254.8717190901003882Disponibile10.53.2

102.41 €

1 Disponibile 11 giorni 165320.01~485.00343909011011013042119Disponibile10.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Resina fenolica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico