Classe Pesante 100HB-PA Modello per rotaia Ruote in Poliuretano PA con cuscinetto a rulli precaricato (Colore) (Confezione di ruote girevoli)

Classe Pesante 100HB-PA Modello per rotaia Ruote in Poliuretano PA con cuscinetto a rulli precaricato (Colore) (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
Starting resistance reduced to lowest level possible. Durability is superb and abrasion-resistance is superior to that of metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
104HB-PA(B)
105HB-PA(B)
106HB-PA(B)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

57.42 €

1 11 giorni 68140.01~220.00196505064645028516.52.3

88.41 €

1 11 giorni 92220.01~320.002947171909065385710.53.2

104.40 €

1 11 giorni 106320.01~485.003437171909075386210.53.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Poliuretano (Adiprene R)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico pesante Colore rotella Nero Cuscinetto a rullini Disponibile

Supporto tecnico