Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / Classe pesante, 600HB2-PA, tipo rigido, per peso ridotto, con cuscinetto radiale, ruota in poliuretano (Codici componente - Download CAD)

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / Classe pesante, 600HB2-PA, tipo rigido, per peso ridotto, con cuscinetto radiale, ruota in poliuretano
  • Sconto volumi elevati
Durability is superb and abrasion-resistance is superior to that of metal. Highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
602HB2-PA
604HB2-PA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

44.13 €

1 Disponibile 10 giorni 60140.01~220.001966030744440252.3

60.16 €

1 Disponibile 10 giorni 72220.01~320.002456636805050282.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello Poliuretano (Adiprene R) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico pesante Cuscinetto a rullini Disponibile
Diametro foro di montaggio D(mm) 6.5

Supporto tecnico