Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / Classe pesante, 600HB2-EP, tipo rigido, per pesi compatti, con cuscinetto radiale, ruota in plastica tecnica

Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / Classe pesante, 600HB2-EP, tipo rigido, per pesi compatti, con cuscinetto radiale, ruota in plastica tecnica
  • Sconto volumi elevati
Outstanding shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight. Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
602HB2-EP
605HB2-EP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

26.58 €

1 Disponibile 11 giorni 60140.01~220.001966030744440256.52.3

68.81 €

1 Disponibile 11 giorni 92220.01~320.00294914711167653810.52.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello Composto polimerico speciale Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico pesante Cuscinetto a rullini Disponibile

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico