Classe Super Heavy 300X-N Modello con bullone Ruote in Nylon per carichi Ultra pesasnti (Confezione di ruote girevoli)

Classe Super Heavy 300X-N Modello con bullone Ruote in Nylon per carichi Ultra pesasnti (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
Employs a high tensile material. Strength is doubled by heat treatment. Can turn with 1/3 the force of conventional products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

304X-N

Codice componente
304X-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

160.42 €

1 Disponibile 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio rotella H(mm) 85 Proprietà A basso profilo
Gamma di carico(daN) 220.01~320.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 294
Materiale bozzello Resina di poliammide (Nylon 6) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lega di alluminio pressofuso (EN AC-46100 Equiv.)
Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale) M20_P2.5 Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 39
Raggio di rotazione r(mm) 72 Colore rotella Grigio

Si trova sulla pagina di Classe Super Heavy 300X-N Modello con bullone Ruote in Nylon per carichi Ultra pesasnti (Confezione di ruote girevoli), il codice articolo è il seguente: 304X-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 304X-N.

Supporto tecnico