Classe Super Heavy 600X-N Modello giá Montato Ruote di Nylon per carichi Ultra pesanti (Confezione di ruote girevoli) (Codici componente - Download CAD)

Classe Super Heavy 600X-N Modello giá Montato Ruote di Nylon per carichi Ultra pesanti (Confezione di ruote girevoli)
The side surface of the axle head / nut is flat to ensure safety.

[Features]
· The 600X-N series features ultimate straight traveling performance and cost performance.
· Emphasis on compatibility and cost reduction.
· The mounting base dimensions and mounting pitches of the 100X-N series (swivel type) and 600X-N series (fixed type) have been made uniform.
· Installation man-hours can be saved and swivel types and fixed types can be freely combined.
· Allowable load of 800 kg.
· A wheel shape with enhanced strength and design sense.
· By employing a rib structure <5 spoke shape> of the 609X-N (150 mm) fixed type, improvements in strength, light weight, and design sense have been achieved.
· A new mechanism aimed at improved operability and safe support for heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
606X-N
607X-N
609X-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)

115.95 €

1 12 giorni 130485.01~750.0049078781001007548

139.53 €

1 5 giorni 150485.01~750.00588787810010010058

129.19 €

1 5 giorni 220750,01~784909011011015058

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Doppia rotella Finecorsa NA Materiale bozzello Resina di poliammide (Nylon 6)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lega di alluminio pressofuso (EN AC-46100 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Colore rotella Grigio Diametro foro di montaggio D(mm) 10.5 Spessore sede di montaggio t(mm) 5

Supporto tecnico