Ruote per attrezzature con piede regolabile / tipo di funzione, 600AF, tipo rigido, ruota in gomma sintetica con piede regolabile (Codici componente - Download CAD)

Ruote per attrezzature con piede regolabile / tipo di funzione, 600AF, tipo rigido, ruota in gomma sintetica con piede regolabile
[Features]
· Compact integrated type: Casters enable easy movement while adjuster foot ensures firm fixing. Furthermore, the height can be easily adjusted after equipment has been installed.
· Selectable foot position and small turning radius: The wheel and foot are built into the same part and turn together, meaning that the foot position can be freely changed depending on the condition of the installation surface, and that the turning radius is almost the same as just the caster.
· Reliable safety: Features excellent seismic resistance unlike conventional models with stoppers, making it ideal for applications in which safety is a requirement, such as seismic countermeasures for various types of equipment, or when used for equipment that is fixed for long periods of time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
603AF
605AF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

15.84 €

1 6 giorni 65498540995450206.52

21.13 €

1 10 giorni 8158.896481126463218.52.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con piede di livellamento Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Colore rotella Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)

Supporto tecnico