Modello conduttivo 600E Modello giá montato Ruote conduttive in gomma sintetica (Packing Caster) (Codici componente)

Modello conduttivo 600E Modello giá montato Ruote conduttive in gomma sintetica (Packing Caster)
  • Sconto volumi elevati
A conductive caster that has been developed to improve anti-static performance. An excellent anti-static caster for disaster prevention.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

606E

Codice componente
606E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.03 €

1 Disponibile 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Altezza di montaggio rotella H(mm) 93 Proprietà Protezione cariche elettrostatiche
Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 39.2
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Tipo antistatico Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) 70 Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) 36
Dimensione (Lunghezza) L2(mm) 85 Dimensione (Larghezza) L1(mm) 51 Diam. rotella D(Ø) 75
Larghezza rotella W(mm) 21 Colore rotella Nero (Rotella in gomma sintetica, senza ebanite) Diametro foro di montaggio D(mm) 6.5
Spessore sede di montaggio t(mm) 2.3

Supporto tecnico