Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
203E(16)
Tipo ruota | Con gomma | Altezza di montaggio rotella H(mm) | 66 | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 19.6 |
Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Tipo antistatico | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella W(mm) | 20 | Raggio di rotazione r(mm) | 44 |
Colore rotella | Nero (Rotella in gomma sintetica, senza ebanite) | Diametro di montaggio albero principale d(mm) | 16 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali