Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
208ES(21)
Tipo ruota | Con gomma | Altezza di montaggio rotella H(mm) | 151 | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso(daN) | 78.4 |
Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Tipo antistatico | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Diam. rotella D(Ø) | 130 | Larghezza rotella W(mm) | 25 | Raggio di rotazione r(mm) | 105 |
Colore rotella | Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina) | Diametro di montaggio albero principale d(mm) | 21 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali