Modello Conduttivo 300E Modello Con bullone Ruote Conduttiva in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli) (303E)

Modello Conduttivo 300E Modello Con bullone Ruote Conduttiva in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli) 303E
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 303E

Marca: UCHIMURA

Prezzo: 9.85

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio rotella H: 67 mm

Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale): M12_P1.25


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

303E

Codice componente
303E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale)

9.85 €

1 Disponibile 13 giorni 67M12_P1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 24.5 Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Tipo antistatico Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Diam. rotella D(Ø) 50
Larghezza rotella W(mm) 20 Raggio di rotazione r(mm) 44 Colore rotella Nero (Rotella in gomma sintetica, senza ebanite)

Supporto tecnico