Ruote per attrezzature / 200Ms, tipo a botte Ruota per uso medico in gomma sintetica con freno (Codici componente)

Ruote per attrezzature / 200Ms, tipo a botte Ruota per uso medico in gomma sintetica con freno
  • Sconto volumi elevati
Features various applications including wheelchairs, rehabilitation equipment, as well as rough sports such as basketball.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
208MS(19)
208MS(21)
209MS(19)
209MS(21)
211MS(19)
211MS(21)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro di montaggio albero principale d
(mm)

88.33 €

1 Disponibile 23 giorni 163491302211019

88.33 €

1 Disponibile 23 giorni 163491302211021

90.27 €

1 Disponibile 23 giorni 181491502212519

90.27 €

1 Disponibile 23 giorni 181491502212521

166.60 €

1 23 giorni 22344.12002517419

166.60 €

1 23 giorni 22344.12002517421

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con gomma Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Gomma polibutadiene (PBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo
Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Supporto tecnico