Ruote per attrezzature / 200M(W), tipo container, ruota per uso medico, ruota in gomma sintetica (Codici componente)

Ruote per attrezzature / 200M(W), tipo container, ruota per uso medico, ruota in gomma sintetica
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A product which features white tires instead of black carbon tires in order to prevent markings.
· Abrasion resistance is also outstanding.
· Ideal for items that require cushioning and placed where noise is unacceptable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
208M(W)(19)
208M(W)(21)
209M(W)(19)
209M(W)(21)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro di montaggio albero principale d
(mm)

86.65 €

1 Disponibile 23 giorni 16313011019

86.65 €

1 Disponibile 23 giorni 16313011021

89.57 €

1 Disponibile 23 giorni 18115012519

89.57 €

1 Disponibile 23 giorni 18115012521

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con gomma Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 49 Materiale bozzello Gomma polibutadiene (PBR)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Larghezza rotella W(mm) 22
Colore rotella Bianco

Supporto tecnico