Ruote per apparecchiature / 200M(W), s Tipo di contenitore, Ruota per uso medico, Ruota in gomma sintetica con freno (Codici componente)

Ruote per apparecchiature / 200M(W), s Tipo di contenitore, Ruota per uso medico, Ruota in gomma sintetica con freno
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A product which features white tires instead of black carbon tires in order to prevent markings. Abrasion resistance is also outstanding. Ideal for items that require cushioning and placed where noise is unacceptable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
208M(W)S(19)
208M(W)S(21)
209M(W)S(19)
209M(W)S(21)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro di montaggio albero principale d
(mm)

90.55 €

1 Disponibile 23 giorni 16313011019

90.55 €

1 Disponibile 23 giorni 16313011021

93.06 €

1 Disponibile 23 giorni 18115012519

93.06 €

1 Disponibile 23 giorni 18115012521

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con gomma Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 49 Materiale bozzello Gomma polibutadiene (PBR)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Larghezza rotella W(mm) 22
Colore rotella Bianco

Supporto tecnico