OMUNI Ruota Modello 2570 (per carichi leggeri)

OMUNI Ruota Modello 2570 (per carichi leggeri)
  • Sconto volumi elevati
Made of nylon and free from maintenance concerns of corrosion and toxicity. Lightweight and ideal for portable conveyor line terminals.

[Features]
· Multi-directional moving wheel to respond to every flow.
· The function of the Omni Wheel is to move in multiple directions by a combination of rotation of the body (wheel) on the shaft, (front and rear movement) and rotation of the barrel roller (barrel) on the circumference (left and right movement).
· This makes it possible to move large containers easily in multiple directions with little force.
· Omni frame (TF-48 ) & Omni Mat (TYPE2800 ), can be used to easily assemble the line, construct a transport terminal, or change layout.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2570
2571
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. (d)
(φ)

27.54 €

2 Disponibile 6 giorni 108.1

8.85 €

2 Disponibile 6 giorni 10Lato opposto 8.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Profilo Omni Gamma di capacità di carico(N) 50.1–100.0
Carico ammesso(N) 98 D.E. D(Ø) 48 Trattamento superficie profilato NA

Supporto tecnico